- 商品编号:
- DK 5502.550
- 型式
- 多段式底板,封闭式,带移动板
- 产品描述
- 通过固定部件以及接地点实现的电位平衡已经存在。底板套件:用于封闭整个底座开口。底板模块:根据用途选择模块。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TX CableNet
宽度: 800 mm
深度: 1,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 8.425 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 底板套件,底板封闭,带推板,多段式,宽x深:800x1000 mm,用于 TS IT、TX CableNet,钢板,镀锌
- 资料
- 说明书