整块的底板,通风型 用于 TS IT、TX CableNet

商品编号: DK 5502.310

具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。

商品编号:
DK 5502.310
产品描述
用于完全覆盖敞开的底板组件,形成一个整体。 全全面积开孔以确保可以从底部或底座区域流入冷空气。尤其是在配有温控系统的控制机柜中,确保冷空气的流入。带背面刷条,便于在整个机柜的宽度方向上从下方导入电缆。集成的导轨用于简单放置和快速的更换过滤器垫。
材料
钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
过滤垫:泡沫塑料
表面
镀锌
供货范围
整块的底板,通风型,配有后方导入的电缆导引孔
过滤垫
包括安装固定件
适用于
箱体类型: TS IT
宽度: 800 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
4.66 kg
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK One piece gland plate, vented
资料
Info sheet