插座盒 用于LED 系统灯具

商品编号: SZ 2500.710

该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。

商品编号:
SZ 2500.710
产品描述
该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。
您的获益
具有与 LED 系统灯具相同的连接附件
带 LED 系统灯具,可级联
可灵活地安装在整个机柜中和管状门框上
以符合人体工程学原理的方式将插座盒固定到平面上
由于采用简单的连接技术且集成到 LED 系统灯具的电源电路中,无需额外的布线工作
材料
塑料
颜色
RAL 7016
供货范围
包括安装固定件
连接方式
供电,3 极
通道布线,3 极
防护等级
II(防护绝缘隔离)
说明
根据应用而定,需要贯通布线或 3 极馈电
尺寸
宽度: 163 mm
高度: 68 mm
深度: 43.5 mm
工作温度范围
-20 °C...55 °C
插座
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
包装单元
1 件
重量/包装
0.277 kg
税率号
85366990
EAN
4028177956896
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
Socket box for LED system light, with socket for Germany, with earthing-pin (type F, CEE 7/3)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书