- 商品编号:
- SZ 2500.714
- 产品描述
- 该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。
- 您的获益
- 具有与 LED 系统灯具相同的连接附件
- 带 LED 系统灯具,可级联
- 可灵活地安装在整个机柜中和管状门框上
- 以符合人体工程学原理的方式将插座盒固定到平面上
- 由于采用简单的连接技术且集成到 LED 系统灯具的电源电路中,无需额外的布线工作
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 连接方式
- 供电,3 极
- 通道布线,3 极
- 防护等级
- II(防护绝缘隔离)
- 说明
- 根据应用而定,需要贯通布线或 3 极馈电
- 尺寸
- 宽度: 163 mm
高度: 68 mm
深度: 43.5 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 插座
- USA/CDN(型号 B,NEMA 5-15)
- 额定工作电压
- 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.247 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177956841
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
SZ socket box for LED system light, with socket for USA/Canada,