紧装式照明灯具

商品编号: SZ 4140.020

紧装式照明灯 - 外形纤细和节省空间的照明灯用于控制机柜内部照明

商品编号:
SZ 4140.020
您的获益
更纤细:高度和深度减少大约 50 %,这样体积比传统灯具减少大约 75 %
更迅捷:通过卡脚、螺钉或强粘性磁铁(选项)在 TS 孔上进行通用快速固定。简单地从侧面或后面推入安装照明灯具 - 一体式
门制动器,可通过 2 极连接器连接
透明的照明工具盖板,内开槽
颜色
与 RAL 7035 类似
供货范围
紧装式照明灯具,带卡角和螺钉安装固定套件
照明灯泡
灯具盖板
连接线缆
包括安装固定件
额定功率
14 W
连接电缆长度
3 m
Mounting distance screws
725 mm
Ballast
大跨距 EVG
连接方式
带开放式终端的集成连接导线
门位置开关
照明灯泡
荧光灯 T5
防护等级
II(防护绝缘隔离)
开关(型号)
整合式,开/关/门位置开关运行
Cable deflection via rear possible
Light cover
灯具安装类型
用螺钉固定
卡脚固定
磁性固定件(附件)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V 交流
额定相间冲击耐受电压
500 V 交流
额定绝缘电压
500 V直流/1s
Mounting distance clip/magnet
650 mm
安装可能性
顶部框架 TS 水平型材:直接
TS 、SE 垂直型材:直接
顶部框架前后 SE 型材:直接
顶部框架侧面 SE 型材:直接
AE、CM、TP:带磁性安装套件
AE:带有内部扩装用轨
说明
门制动器,可通过 2 极连接器连接
关于订货编号的说明
可以通过背面进行电缆转向
尺寸
宽度: 705 mm
高度: 59 mm
深度: 24 mm
工作温度范围
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0.149 ‐ 0.216 A
额定电流
0.073 ‐ 0.127 A
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
重量/包装
0.78 kg
税率号
94054990
EAN
4028177522749
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
SZ 紧凑型LEUCHTE 14W / 230V