本产品已停止供应于: 2019年1月31日
请注意推荐的替代产品已更改:
PRO64749
- 商品编号:
- SZ 4140.210
- 您的获益
- 更纤细:高度和深度减少大约 50 %,这样体积比传统灯具减少大约 75 %
- 更迅捷:通过卡脚、螺钉或强粘性磁铁(选项)在 TS 孔上进行通用快速固定。简单地从侧面或后面推入安装照明灯具 - 一体式
- 门制动器,可通过 2 极连接器连接
- 透明的照明工具盖板,内开槽
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 紧装式照明灯具,带卡角和螺钉安装固定套件
照明灯泡
灯具盖板
连接线缆
包括安装固定件 - 额定功率
- 8 W
- 连接电缆长度
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- 大跨距 EVG
- 连接方式
- 带开放式终端的集成连接导线
- 门位置开关
- 照明灯泡
- 荧光灯 T5
- 防护等级
- II(防护绝缘隔离)
- 开关(型号)
- 整合式,开/关/门位置开关运行
- Light cover
- 是
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- 卡脚固定
- 磁性固定件(附件)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V 交流
- 额定相间冲击耐受电压
- 500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 500 V直流/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- 安装可能性
- 顶部框架 TS 水平型材:直接
- TS 、SE 垂直型材:直接
- 顶部框架前后 SE 型材:直接
- 顶部框架侧面 SE 型材:直接
- AE、CM、TP:带磁性安装套件
- AE:带有内部扩装用轨
- 说明
- 门制动器,可通过 2 极连接器连接
- 尺寸
- 宽度: 455 mm
高度: 59 mm
深度: 24 mm - 工作温度范围
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0.083 ‐ 0.149 A
- 额定电流
- 0.045 ‐ 0.088 A
- 贮存温度范围
- -20 °C...70 °C
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.6 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177581456
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
- 紧凑灯
- 资料
- 说明书