紧凑型系统照明发光二极管

商品编号: SZ 4140.840

供电电压:24 V DC

商品编号:
SZ 4140.840
您的获益
最大电磁兼容性。
受到保护,因为在安全低压范围内运行。
节省能耗。
由于使用了发光二级管,从而极少需要保养。
可以连接门位置开关。
作用方式
集成式通道布线。
通用的固定可能性。
可转动光锥。
材料
灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯(不含卤素)
灯端头:PC-ABS
颜色
与 RAL 7035 类似
供货范围
紧凑型系统照明发光二极管
照明灯泡
灯具盖板
包括安装固定件
Mounting distance screws
550 mm
连接方式
通过连接器供电
门位置开关
通道布线(灯排结构)
照明灯泡
LED 发光二极管显示,冷白色
防护等级
III (SELV)
开关(型号)
整合式,开/关/门位置开关运行
Light cover
灯具安装类型
用螺钉固定
卡脚固定
磁性固定件(附件)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
由电源决定
额定相间冲击耐受电压
由电源决定
额定绝缘电压
由电源决定
Rated current max DC note
在配置串联灯具时,最大额定电流为 2 安倍
在直流电下
0.16 A
Number of LEDs
40
Mounting distance clip/magnet
475 mm
安装可能性
直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
通过磁铁固定套件
AE:带有内部扩装用轨
说明
只在控制机柜和封闭式箱体中使用
应用在客户的电源上时,应注意电源应根据应用情况拥有必要的许可证
在配置串联灯具时,最大额定电流为 2 安倍
Light cone adjustment
尺寸
宽度: 530 mm
高度: 32.8 mm
深度: 20.64 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
重量/包装
0.44 kg
税率号
94054990
EAN
4028177630154
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
LED灯 带40LED
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书