本产品停止供应于: 2017年1月31日
推荐的替代产品:
7859000
- 商品编号:
- DK 7109.200
- 产品描述
- 已完成布线连接的照明灯具用于安装在 482.6 mm (19˝) 平面中。长孔固定件能够附加固定在 25 mm 系统孔上。
- 材料
- 铝,阳极氧化处理
塑料 - 供货范围
- 灯具,1 U
照明灯泡
带保护接地触点插头的连接电缆
包括安装固定件 - 额定功率
- 8 W
- 连接电缆长度
- 2.5 m
- 连接方式
- 带保护接地触点的插头的集成连接导线
- 照明灯泡
- 日光灯
- 开关(型号)
- 整合式,开/关
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V 交流
- 额定相间冲击耐受电压
- 500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 500 V直流/1s
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.193 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
- 1U 照明灯具
- 资料
- Info sheet