LED 系统灯具

商品编号: SZ 2500.313

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯!创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。

商品编号:
SZ 2500.313
型式
带插座,带运动传感器
您的获益
整体控制柜中的完美照明
可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着
一种配置适用所有应用
型式
移动报警器
插座
90° 旋转连接器
调整照明方向
调整照明分布
材料
灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯
灯端头:PC-ABS
颜色
箱体:RAL 7016
供货范围
固定螺钉
额定功率
13 W
连接方式
供电,3 极
通道布线,3 极
Motion detector
Overvoltage category
II
防护等级
II(防护绝缘隔离)
灯具安装类型
用螺钉固定
卡脚固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V 交流
额定绝缘电压
300 V 交流
安装可能性
直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量
1,200 lm
照明颜色
4000 K(中性白)
说明
连接附件需要单独订购
尺寸
宽度: 437 mm
高度: 85 mm
深度: 44 mm
工作温度范围
-20 °C...55 °C
插座
CH(型号 J,SEV 1011)
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
插座规格
CH(型号 J,SEV 1011)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
重量/包装
0.7 kg
税率号
94054990
EAN
4028177811294
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
系统灯具:LED,1200流明,长437mm,100-240 V Socket/jack (type): CH (Type SEV 1011)
认证
CQC-CCC
ENEC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
说明书
Energy efficiency label
Safety instructions
数据页
基本技术信息