密码锁 用于 CMC III

商品编号: DK 7030.220

通过应答器或数字密码开门的读取装置。

商品编号:
DK 7030.220
型式
密码锁
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过集成的发光二极管显示状态
使用范围
用于安装到柜门上或机房门旁边。
作用方式
授权后由用户放行门。
可通过 CMC III 处理单元的软件或 IoT 通讯模块设置权限
连接到 CMC III CAN 总线访问单元可实现供电。
材料
塑料
颜色
箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
供货范围
密码锁
连接电缆
操作说明书
TS 8 透明门设计补偿
安装材料
每个物联网接口的设备数量(最大)
16
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
2
PU 设备数量(最大)
16
说明
使用 PoE 供电时每个 PU 最多 5 个用电器
工作温度范围
0 °C...55 °C
包装单元
1 件
重量/包装
0.282 kg
税率号
85311095
EAN
4028177659575
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
前后门密码器
声明
符合性声明
资料
说明书
Quick guide
数据页
Graphics