CMC III 处理单元

商品编号: DK 7030.000

处理单元为 CMC III 监控系统的核心单元。通过CAN总线最多可以连接 32/4 个外部传感器。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上,通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。

商品编号:
DK 7030.000
产品描述
监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外,还可连接 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。
您的获益
由于冗余供电,从而具有高利用率。
通过优化空间利用和连接技术节省成本。
由于采用了模块化系统,从而具有高度灵活性。
由于永久监控机柜的物理环境,从而具有很高的安全性。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式
CMC III 系统的中央监控单元。
汇总测量数据,超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。
自动调节执行器和控制远程输出。
型式
Piezo 用于声学信息的信号发射器
带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料
塑料
表面
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
供货范围
基本系统
温度传感器,包括连接电缆(附件)
红外访问传感器(集成)
安装组件用于在表面固定
红外线进入传感器
集成式温度传感器
总线系统接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
报警继电器输出
1.5 mm² 以下接线柱(最大 24 V 直流/1 A)
接口
微型 USB
1 x USB
SD 存储卡插槽(最大 32 GB)
2 个数字输入
移动网页
用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口
以太网,根据 IEEE 802.3,通过 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s,PoE
Interface UPS
接线柱
插座
PoE(通过以太网供电)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量(最大)
32
说明
为了更好的网络安全,可取消公开日志
LED 发光二极管显示(背面)
网络状态
LED 发光二极管显示(前面)
状态
协议
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP 带 SSL
HTTP
HTTPS 带 SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS -232
尺寸
宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
重量/包装
0.62 kg
税率号
85311095
EAN
4028177659322
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
CMC III 信号处理单元
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
资料
说明书
White Paper
数据页
技术系统目录
Visio Shapes
软件
软件
选择器