本产品已停止供应于: 2022年8月1日
推荐的替代产品:
7030000
- 商品编号:
- DK 7030.010
- 产品描述
- 监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外,还可连接 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。
- 您的获益
- 由于冗余供电,从而具有高利用率。
- 通过优化空间利用和连接技术节省成本。
- 由于采用了模块化系统,从而具有高度灵活性。
- 由于永久监控机柜的物理环境,从而具有很高的安全性。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 作用方式
- CMC III 系统的中央监控单元。
- 汇总测量数据,超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。
- 自动调节执行器和控制远程输出。
- 型式
- Piezo 用于声学信息的信号发射器
- 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
- 材料
- 塑料
- 表面
- 前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005 - 供货范围
- 基本系统
温度传感器,包括连接电缆(附件)
红外访问传感器(集成)
安装组件用于在表面固定 - 红外线进入传感器
- 是
- 集成式温度传感器
- 是
- 总线系统接口
- RJ45 CAN 总线
- 报警继电器输出
- 1.5 mm² 以下接线柱(最大 24 V 直流/1 A)
- 接口
- 微型 USB
- 2 个数字输入
- 移动网页
- 用于 Android 和 Windows phones 系统
- 网络接口
- 以太网,根据 IEEE 802.3,通过 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s,PoE
- Interface UPS
- 接线柱
- 插座
- PoE(通过以太网供电)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
- 传感器数量(最大)
- 4
- 说明
- 为了更好的网络安全,可取消公开日志
- LED 发光二极管显示(背面)
- 网络状态
- LED 发光二极管显示(前面)
- 状态
- 协议
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP 带 SSL
- HTTP
- HTTPS 带 SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS -232
- 尺寸
- 宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm - 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.61 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III紧凑型处理单元