E 级 MDC IT 安全箱是一款完全为您量身打造的小型数据中心,其占地面积经过优化,不仅可以随着您的 IT 发展而扩建,还可以在需要时迁移到其他位置。
- 型号:
- DK 7999009
- 产品描述
- E 级微型数据中心(E 级 MDC)是一个模块化的安全保险柜,操作门在前方,维护门在后方。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口,并有各种尺寸可供选择。
- 您的获益
- 可以安装在难以接近的地方
- 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。
- 预备用于安装不同的 IT 温控系统
- 由于可以装卸投资有保障
- 使用范围
- 防止发生危害 IT 部分的物理潜力
- 运用适当的配置组件可以完善紧装式数据中心保险柜。
- 材料
- 钢板,带涂层
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
维护门:RAL 7035
操作门:RAL 7035 - 供货范围
- 安全保险柜配有操作门和维修门
从两个侧面部件引入电缆
两个门均配有钥匙锁 - 选项
- 各种锁具
各式电缆导入系统
从顶部和底部部件引入电缆
双扇门
可选择的门铰链
底架
配有阻燃装置的底架 - 说明
- 进行了系统测试检查,附有检验合格证证明。
- 关于规划的情况请洽询
- 防护等级
- 保险柜已被作为系统进行检测。
- 单保险柜已被作为配有单扇门、双扇门及机械锁的系统进行检测。
- 耐火等级 F 90(符合 DIN 4102 第 2 部分之规定)和 EI 90(符合 EN 1363-1 及 EN 13501-2 之规定),满足温差 ∆T < 50 K,相对湿度 < 85% 持续 30 分钟的极限值要求
- 防烟气按照 DIN 18095-2:1991-03
- 防盗保护 RC 2 工具入侵,符合 DIN EN 1630:2011-09 同类标准
- 防盗保护 RC 3 防工具入侵,符合 DIN EN 1630:2011-09 标准(限制配置方式)
- 可用尺寸
- 适用于组件的安装高度: 47 U
- 持久保护,防止...
- 火灾
- 灭火水
- 腐蚀性气体
- 破坏
- 第三方越权访问
- 灰尘
- 偷盗/破门盗窃
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 防护等级
- 防护等级 IP54 至 IP56(取决于配置)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 700 kg
- 毛重
- 750 kg
- 税率号
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- E 级微型数据中心。E 级微型数据中心(E 级 MDC)是一个模块化的安全保险箱,操作门在前面,维护门在后面。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口。