制冷剂管线,包括用于户外温控系统的电控线。
制冷剂管道,包括电控管道
型号: SK 7999961
本产品已停止供应于: 2017年1月30日
- 型号:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2,400 W
- 长度
- 20 m
- 尺寸
- 长度: 20 m
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 27 kg
- 毛重
- 27 kg
- 税率号
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
- 制冷剂管路,包含电控电缆,2.4KW