数据中心的基本保护或高效保护。不管您是打算新建还是扩展数据中心,我们都能凭借丰富的经验作为值得信赖的合作伙伴支持您。
- 型号:
- RM 7857971
- 型式
- 基本保护单元 Plus
- 产品描述
- 基本保护单元 - 最佳的模块化室中室解决方案,用于保护 IT/基础设施组件。高可用性单元 - 经过验证,为数据中心和 IT 系统安装点提供最高程度的物理安全性。
- 说明
- 经过检测的产品可以作为整体结构进行测试。测试包括单元结构及其嵌入模块,例如门、电缆箱或通风单元。元件检测仅涉及单个零件。
- 腐蚀性燃烧气体
- 防烟气性, 按照 EN 1634-3 (DIN 18095)
- 跌落测试
- 燃烧 30 分钟后作系统检测冲击试验,用 200 kg 重物从 1.5 m 处冲击一次
- 防尘性
- 防护等级为 IP 5x,系统检测根据 EN 60.529,用于单元结构及其嵌入模块
- 电磁兼容性防护
- 防止高频辐射, 根据 TU Aachen 所作的可比元件试验证明
- 防火性
- 在 30 分钟以上时间里上升温度达 50 K ,相对空气湿度为 85 % ,无辅助加热阶段
- 系统检测 F90,按照 EN 1363 (DIN 4102) 的极限值,用于单元结构及其嵌入模块
- F120 仅限于元件检测,按照 EN 1363 (DIN 4102),仅限于壁挂式系统
- F90 仅限于元件检测,按照 EN 1363 (DIN 4102),仅限于壁挂式系统
- 第三方越权访问
- RC 3 系统检测按照 EN 1627/1630,用于单元结构及其嵌入模块,例如门
- RC 2 系统检测按照 EN 1627/1630,用于单元结构及其嵌入模块,例如门
- 水
- 灭火水, IP x6 用作系统检测,按照 EN 60529, 用于单元结构及其嵌入模块
- 相对空气湿度:85 %,30 分钟以上
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.009 kg
- 毛重
- 0.01 kg
- 税率号
- 73089059
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)