三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上下方封闭的封盖板、安装轨、C 型轨、挂壁式固定支架。防护等级:IP 55。
- 型号:
- DK 7709135
- 型式
- 壁挂式箱体 IT
配有冲孔轨和安装角轨,深度可调 - 产品描述
- 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
- 材料
- 壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色) - 供货范围
- 壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨
前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 26mm 间距的模数孔,深度间距可无级调节
4 个 10 mm 墙壁固定支架
装饰型透明门
1 控制柜双齿钥匙 5 号
用于锁芯的微型舒适型手柄
安全锁 3524 E - 高度单位
- 9 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 478 mm
深度: 473 mm - 安装深度
- 420 mm
- 可用尺寸
- 可用宽度: 502 mm
可用高度: 415 mm - 可转动部分的深度
- 316 mm
- 壁挂部件的深度
- 135 mm
- IK 编码
- IK08
- 铰链部分的承载力(静态)
- 450 N
- 基本材料
- 钢板
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 29.45 kg
- 毛重
- 31 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177324183
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- 产品描述
- DK 9u分配 enc RAL 7035
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书