三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上下方封闭的封盖板、增添的安装板。防护等级:IP 55。
- 型号:
- EL 2243605
- 型式
- 壁挂式箱体 IT
配有安装板和安装角轨,固定安装 - 产品描述
- 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
- 材料
- 壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色) - 供货范围
- 壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板(侧置)
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
1 控制柜双齿钥匙 5 号
用于锁芯的微型舒适型手柄
安全锁 3524 E - 高度单位
- 3 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 212 mm
深度: 373 mm - 安装深度
- 320 mm
- 可用尺寸
- 可用宽度: 502 mm
可用高度: 149 mm - 可转动部分的深度
- 216 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 485 mm x 165 mm
- 壁挂部件的深度
- 135 mm
- IK 编码
- IK08
- 铰链部分的承载力(静态)
- 150 N
- 基本材料
- 钢板
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 18.684 kg
- 毛重
- 19.667 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177324305
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 产品描述
- EL 3U 电子通讯 系统 Ral 7035
- 资料
- 说明书