壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨,固定安装

型号: EL 2252605

三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上下方封闭的封盖板、增添的安装板。防护等级:IP 55。

482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点

型号:
EL 2252605
型式
壁挂式箱体 IT
配有安装板和安装角轨,固定安装
产品描述
通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
材料
壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围
壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板(侧置)
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
1 控制柜双齿钥匙 5 号
用于锁芯的微型舒适型手柄
安全锁 3524 E
高度单位
12 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 612 mm
深度: 373 mm
安装深度
320 mm
可用尺寸
可用宽度: 502 mm
可用高度: 549 mm
可转动部分的深度
216 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
485 mm x 565 mm
壁挂部件的深度
135 mm
IK 编码
IK08
铰链部分的承载力(静态)
600 N
基本材料
钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
包装单元
1 件
净重
34.2 kg
毛重
36 kg
税率号
94032080
EAN
4028177324336
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
产品描述
EL 12U 电子通讯 系统 Ral 7035
认证
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
资料
说明书
数据页
技术细节