玻璃纤维加固的聚碳酸酯小型光纤分配器,具有安装板和 PG 螺旋接头。防护等级:IP 66。
- 型号:
- DK 7451000
- 您的获益
- 安装板带有可变式安装座,适用于最多两个接线盒(盒宽范围为 92 - 120 mm) 及集成式防扭绞装置
- 配有梳状板条的隔板,用于电缆支撑、接线盒遮挡及安装 2 块接插线面板
- 借助于电缆螺纹接头 (2 x 22.5 mm 和 12 x 12.5 mm)通过预制开口进行电缆铺设
- 材料
- 箱体配有箱盖:玻璃纤维增强的聚碳酸酯
箱盖螺钉:聚酰胺
绝缘塞:聚酰胺
发泡聚氨酯塑料密封圈 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体带有用于电缆固定螺栓的敲落孔
铰接箱盖配有密封件
2 颗箱盖螺钉,可铅封
绝缘塞用于墙壁固定
安装板
分隔板:
12 电缆螺纹套管接头 M12 x 1.5
1 电缆螺纹套管接头 M20 x 1.5 - 尺寸
- 宽度: 180 mm
高度: 254 mm
深度: 90 mm - 使用接插嵌板时的最大光纤数量
- 24
- 基本材料
- 聚碳酸酯
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.52 kg
- 毛重
- 1.76 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 产品描述
- DK 光钎配电柜