AX3段式壁挂箱体

型号: AX 2260940

三件式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度,提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统,箱体可适配多种应用场景。三件式结构有利于轻松进行维护。

型号:
AX 2260940
型式
壁挂式箱体 IT
材料
壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围
壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
锁中间部分:3 mm 双齿
透明门门锁设计:安全锁 3524 E
微型舒适型手柄
高度单位
9 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 478 mm
深度: 473 mm
安装深度
420 mm
可用尺寸
可用宽度: 502 mm
可用高度: 417 mm
可转动部分的深度
316 mm
壁挂部件的深度
135 mm
锁具数量
1
铰链部分的承载力(静态)
450 N
箱体/壁板(静态)承载能力
150 N
基本材料
钢板
锁具规格: 微型舒适型手柄
锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元
1 件
净重
27 kg
毛重
29.813 kg
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177983137
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AX 壁挂式箱体,3 件式,宽x高x深:600x478x473 mm,9 U,壁板:上下封闭法兰板,带迷你舒适型手柄
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
Selection guide
其它技术信息
说明书
数据页
技术细节