AX3段式壁挂箱体

商品编号: AX 2261.240

三件式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度,提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统,箱体可适配多种应用场景。三件式结构有利于轻松进行维护。

商品编号:
AX 2261.240
型式
壁挂式箱体 IT
材料
壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围
壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
锁中间部分:3 mm 双齿
透明门门锁设计:安全锁 3524 E
包括接地和安装固定件
微型舒适型手柄
高度单位
12 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 612 mm
深度: 473 mm
锁具数量
1
铰链部分的承载力(静态)
600 N
Load capacity of wall section (static)
200 N
基本材料
钢板
锁具规格: 微型舒适型手柄
锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元
1 件
净重
35 kg
毛重
37 kg
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AX 壁挂式箱体,3 件式,宽x高x深 600x612x473 mm,12 U,壁板:上下封闭法兰板,带迷你舒适型手柄
资料
说明书