三段式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度,提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统,箱体可适配多种应用场景。三段式结构有利于轻松维护。
- 型号:
- AX 2261555
- 型式
- 壁挂式箱体 IT
- 材料
- 壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- 壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色) - 供货范围
- 壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
透明门门锁设计:安全锁 3524 E
锁中间部分:3 mm 双齿
2 个 Blue e+ 出风过滤器 3238.300(随机散装提供)
微型舒适型手柄 - 高度单位
- 15 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 745 mm
深度: 573 mm - 安装深度
- 520 mm
- 可用尺寸
- 可用宽度: 502 mm
可用高度: 684 mm - 可转动部分的深度
- 416 mm
- 壁挂部件的深度
- 135 mm
- 锁具数量
- 1
- IK 编码
- IK08
- 铰链部分的承载力(静态)
- 750 N
- 箱体/壁板(静态)承载能力
- 250 N
- 基本材料
- 钢板
- 锁
- 锁具规格: 微型舒适型手柄
锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- 产品描述
- AX 壁挂式箱体,3 件式,带 Blue e+ 出风过滤器,宽 x 高 x 深:600 x 745 x 573 mm,15 U,壁板:上下封闭法兰板,带迷你舒适型手柄
- 数据页
- 技术细节