AX3段式壁挂箱体 带 Blue e+ 出风过滤器

型号: AX 2262165

三段式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度,提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统,箱体可适配多种应用场景。三段式结构有利于轻松维护。

型号:
AX 2262165
型式
壁挂式箱体 IT
材料
壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围
壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
透明门门锁设计:安全锁 3524 E
锁中间部分:3 mm 双齿
2 个 Blue e+ 出风过滤器 3238.300(随机散装提供)
用于锁芯和两点式锁定装置的舒适型手柄
高度单位
21 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,012 mm
深度: 673 mm
安装深度
620 mm
可用尺寸
可用宽度: 502 mm
可用高度: 951 mm
可转动部分的深度
516 mm
壁挂部件的深度
135 mm
锁具数量
1
IK 编码
IK08
铰链部分的承载力(静态)
750 N
箱体/壁板(静态)承载能力
250 N
基本材料
钢板
锁具规格: 舒适型手柄和两点式锁止装置
锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
税率号
94032080
EAN
4028177994041
产品描述
AX 壁挂式箱体,3 件式,宽 x 高 x 深:600 x 1012 x 673 mm,21 U,壁板:上下封闭法兰板,带舒适型手柄
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
Selection guide
其它技术信息
说明书
数据页
技术细节