LWL 小型配电板专用插线板用于 ST、SC、E-2000 和 E-2000 双口接合器。
- 型号:
- DK 7463200
- 产品描述
- 针对小型光纤配电器的个性化加装,为各种接插嵌板提供了不同的连接器种类。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 接插嵌板
包括固定件 - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- 基本材料
- 钢板
- 用于光纤接头
- SC 复式
- 安装位置数量
- 复式: 6
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.148 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 产品描述
- 接线板,用于光钎编接箱,可锁