VX IT 网络/服务器机柜,通风型,用于室内温控。用深度可变的 19 英寸标准安装角轨将内部扩装为 19 英寸,安装角规有不同尺寸型号可选。
- 型号:
- VX 5330113
- 型式
- 通风式
标准型
带有 19˝ 安装角轨 - 材料
- 钢板
铝
前门:铝材,厚度 1.25 mm
后门:钢板,厚度 1.5 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
内部加装,前面的通风网格:RAL 9005
手柄和铰链:RAL 9005 - 供货范围
- VX 箱体框架 带门和顶板
铝钢板前门,通风型(孔板部分通风率约 85 %),180° 铰链
钢板后门,通风型(孔板部分通风率约 85 %)
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
安装角轨,482.6 mm (19")
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
多段式顶板,配备将电缆穿引至角区域前后侧的电缆导入装置
钢板后门,通风型,垂直分段,180° 铰链 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 高度单位
- 42 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 87 mm / 520 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 520 mm
- 19" 固定件
- 安装支架螺丝固定在框架的顶部和底部
- 型式
- 标准型
- 顶板规格
- 多段式,配备将电缆穿引至角区域前后侧的电缆导入装置
- 后门设计
- 钢板门,通风型,垂直分段,180° 铰链
- 前门设计
- 铝质钢板门,通风型,单件式,180° 铰链
- 安装角规规格
- 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
- 底板规格
- 开放式
- 19" 角轨
- 前后
- 角规位置
- 19" 层面,前后
- 承载力
- 15,000 N
- 每个机柜的最大承载力(静载)符合 UL 2416
- 12,000 N
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 63.8 kg
- 毛重
- 74.8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 184.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177945555
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U
- 资料
- 说明书