VX IT 网络/服务器机柜,封闭型,用于直接为机柜控温。用深度可变的 19 英寸标准安装角轨将内部扩装为 19 英寸,安装角规有不同尺寸型号可选。
- 型号:
- VX 5303124
- 材料
- 钢板
铝
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
前门:铝材,厚度 1.25 mm
后门:钢板,厚度 1.5 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
内部扩装:RAL 9005
手柄和铰链:RAL 9005 - 供货范围
- VX 箱体框架 带门和顶板
前面用铝质透明门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
安装角轨,482.6 mm (19")
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
多段式顶板,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
钢板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 800 mm - 高度单位
- 24 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 150 mm / 130 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 520 mm
- 19" 固定件
- 在横杆上方和下方拧紧固定
- 型式
- 标准型
- 顶板规格
- 多段式,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
- 后门设计
- 钢板门,闭合式,单件式,130° 铰链
- 前门设计
- 铝质透明门,封闭式,单件式,180° 铰链
- 安装角规规格
- 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
- 底板规格
- 开放式
- 19" 角轨
- 前后
- 角规位置
- 19" 层面,前后
- 承载力
- 8,000 N
- 每个机柜的最大承载力(静载)符合 UL 2416
- 8,000 N
- IK 编码
- IK08
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 74.3 kg
- 毛重
- 84.2 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 207.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177944848
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 U
- 资料
- 说明书