VX IT 网络/服务器机柜 带玻璃门,带 19 寸标准安装角轨

型号: VX 5309126

VX IT 网络/服务器机柜,封闭型,用于直接为机柜控温。用深度可变的 19 英寸标准安装角轨将内部扩装为 19 英寸,安装角规有不同尺寸型号可选。

PDU UK basic

内部锁 用于侧板,可用螺钉固定,钢板

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU 英国,metered 型号

PDU basic

PDU managed

型号:
VX 5309126
材料
钢板

玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
前门:铝材,厚度 1.25 mm
后门:钢板,厚度 1.5 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
General colour
RAL 7035
颜色
机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
内部扩装:RAL 9005
手柄和铰链:RAL 9005
供货范围
VX 箱体框架 带门和顶板
前面用铝质透明门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
安装角轨,482.6 mm (19")
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
多段式顶板,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
钢板后门,闭合式,垂直分段,180° 铰链
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm
高度单位
42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面
87 mm / 193 mm
层面间距(供货状态下)
720 mm
19" 固定件
在垂直立柱上方和下方拧紧固定
型式
标准型
顶板规格
多段式,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
后门设计
钢板门,闭合式,垂直分段,180° 铰链
前门设计
铝质透明门,封闭式,单件式,180° 铰链
安装角规规格
19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
底板规格
开放式
19" 角轨
前后
角规位置
19" 层面,前后
承载力
15,000 N
每个机柜的最大承载力(静载)符合 UL 2416
12,000 N
IK 编码
IK08
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
102.2 kg
毛重
110.6 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
273.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177945098
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U
认证
UL + C-UL (listed)
证书
Negative Certificate
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
Visio Shapes
技术细节