VX IT,闭合式,用于机柜级制冷。 无 19 英寸内部扩装的空机柜,拥有不同尺寸和防护级最高为 IP 55 的型号。
- 型号:
- VX 5306190
- 材料
- 钢板
铝
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
前门:铝材,厚度 1.25 mm
后门:钢板,厚度 1.5 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
手柄和铰链:RAL 9005 - 供货范围
- VX 箱体框架 带门和顶板
前面用铝质透明门,180° 铰链
钢板后门,闭合式,单件式,130° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
顶板,单件式,封闭式
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
并柜密封件和密封件用于底板(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 高度单位
- 42 U
- 高度单位
- 42 U
- 顶板规格
- 单件式,封闭式
- 后门设计
- 钢板门,闭合式,单件式,130° 铰链
- 前门设计
- 铝质透明门,封闭式,单件式,180° 铰链
- 安装角规规格
- 无
- 底板规格
- 底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
- 角规位置
- 无
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55
- IK 编码
- IK08
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 80.64 kg
- 毛重
- 90.8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 223.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177944930
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55
- 资料
- 说明书