用于线缆的布置,保护和存放,或者用作一台空机柜补齐使用LCP时的布局需求。
- 型号:
- VX 5380830
- 产品描述
- 用于对电缆进行布线、固定和存放或在不同的液体冷却组件 (LCP) 安装中作为空箱体使用。
- 您的获益
- 优化剩余线缆的管理及线缆的结构化管理
- 使用范围
- 在完全配置好的网络机柜与服务器机柜件作为一台线缆管理的机柜
- 作为一台空机柜,当两排机柜使用冷热通道时,如果LCP的使用数量为奇数台,可用于补齐空间
- 用作一台占位机柜,为了后期方便的改装LCP
- 材料
- 钢板
铝 - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005 - 供货范围
- 带前门和后门的机柜架
前部铝制门,采用黑色装饰边密封,180° 铰链
钢板后门,闭合式,单件式,130° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条
左右各安装 3 个 VX 系统组件架 - 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm - 型式
- 线缆管理柜
- 说明
- 为安放并联柜始/末端需使用侧板
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 90 kg
- 毛重
- 90 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177950153
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm
- 资料
- 说明书