VX IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。
- 型号:
- VX 5316185
- 产品描述
- 智能机柜解决方案,将不同应用程序整合在一个中央共享机柜内,用于不同的用户群体的独立访问权限。物理完全隔离并具有类似的独立布线,机柜分成 4 个分隔区,方便每个分隔区单独配置,同时为您的 IT 基础设施提供安全环境。
- 您的获益
- 机柜预装了 482.6 mm (19") 安装平面,每个隔间的前部和后部均有,可单独独立调节
- 预装的安装角规间距为 740 mm,可单独调节
- 门挡铰链可从右边换到左边
- 可在四周进行并柜
- 空气导流板,集成在 19" 安装框架中
- 最大开门角度为 130°,并柜后最大为 115°
- 技术数据
- 每个隔间最大承载 250 kg
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶板:钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.0 mm
前后门:钢板,1.5 mm
安装角规:钢板,2.5 mm - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架和平板件:RAL 7035
19" 安装角规,铰链和手柄喷漆,颜色 RAL 9005 - 供货范围
- VX IT分隔机架,带四个独立安装分隔区
每个分隔区482.6 mm (19") 的安装角规,前后均有,用螺丝固定在左右的集成隔板上
在超出机柜总深度之处预装中间分段的底板
4 个前后通风钢板门
舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
包括等电位连接,设计用于安装接地带
前后两个 482.6 mm (19") 安装角规,可固定在不同的深度,前面包括周向集成的空气隔板
8 把钥匙 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 1,200 mm - 层面间距(供货状态下)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- 19" 固定件
- 4 x 11 U
- 包括 482.6 mm (19") 安装角轨,每个分隔区的前部和后部均有,可单独调节并彼此独立
- 型式
- 隔室机架,4 x 11 U
- 顶板规格
- 顶板,一体式,中心部分有双侧电缆通道
- Design doors
- 开门角度最大为 130°
- 包括两点式锁杆系统
- 后门设计
- 4 件式,通风型
- 前门设计
- 4 件式,通风型
- 安装角规规格
- 19" 安装角规,在 VX IT分隔区机架中
- 底板规格
- 带有预装的可拉出两件式封闭底板的底部框架
- 19" 角轨
- 19" 层面,前后
- 19" 安装平面,带有通用型前后安装角规,深度可调,节距尺寸 12.5 mm,左右两侧拧紧固定在隔板上,带集成的空气导流板
- 空气导流板,在每个分隔区的左右两侧都集成有垂直的 1 U 19" 安装开孔,作为内部扩装或电缆布线的额外空间。
- 角规位置
- 19" 层面,前后
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 235 kg
- 毛重
- 250 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177950122
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- VX IT 分隔机架,通风型,4 个分隔区,前后 19" 安装角规,4 x 11 U,宽x高x深:800x2200x1200 mm,箱体框架和平板件:RAL 7035,内部扩装:RAL 9005
- 资料
- 说明书