VX IT 标准版,不带前门和后门
- 型号:
- VX 1182097
- 型式
- VX 机柜框架,带顶板
无前后门
通风式
无侧板 - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架和顶板:RAL 7035
内部扩装:RAL 9005 - 供货范围
- 箱体架
安装角轨,482.6 mm (19")
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
多段式顶板,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm - 高度单位
- 42 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 150 mm / 330 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 720 mm
- 19" 固定件
- 在横梁上方和下方以及框架结构上的支承导轨拧紧固定
- 型式
- 标准型
- 顶板规格
- 多段式,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
- 安装角规规格
- 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
- 底板规格
- 开放式
- 19" 角轨
- 前后
- 承载力
- 15,000 N
- 每个机柜的最大承载力(静载)符合 UL 2416
- 12,000 N
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 73 kg
- 毛重
- 76 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- VX IT Open,19"安装角轨,用螺钉固定在深度支撑上方和下方以及框架上的支撑导轨上,宽 x 高 x 深:800 x 2000 x 1200 mm,RAL 7035
- 资料
- Further instructions
- 说明书