开放、高效、可扩展。威图为您实现符合 OCP ORV3 标准且无需母排的 IT 基础设施。开放计算项目(OCP,Open Compute Project)汇聚领先企业,旨在提升开放式 IT 基础设施的效率、可扩展性和可持续性。威图支持通过符合 OCP 标准的 Open Rack Version 3 (ORV3) 实现这一愿景,现在也无需集成母排。
- 型号:
- IT 7100110
- 型式
- 开放式框架结构
无母线 - 产品描述
- 这种创新机架系统可实现个性化供电方案,为基础设施规划提供最大灵活性。您可选择合适的母线(功率范围从 18 kW 至 80 kW)并根据需求灵活配置您的系统。
- 您的获益
- 用于个性化扩展方案的模块化系统
- 灵活的母线选择,与机架功率密度相匹配
- 可后期升级,无需更换整个系统
- 模块化结构,适用于 AI 和 HPC 应用
- 机架中的热插拔组件便于维护
- 搭配合适的直接液冷解决方案
- 集成滚轮模块、空气导流板和水平支脚,实现快速集成
- IT 与电源导轨、19" 适配器,门和侧板均可在配件系列中选购
- 材料
- 钢板
- 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- OCP ORV3 机架
2 根支撑梁,已预装
预装的重型负载滚轮
水平支脚,已预装
并柜密封胶条 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,286 mm
深度: 1,068 mm - 高度单位
- 44 OU
- 承载力
- 14,000 N
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- OCP ORV3 机架,无母排,44 OU,宽 x 高 x 深:600 x 2286 x 1068 mm,RAL 9005