TS IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。
- 型号:
- DK 5504110
- 材料
- 钢板
铝 - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架和平板件:RAL 7035
内部加装,前面的通风网格:RAL 9005 - 供货范围
- 箱体架 TS 8 带门和顶板
铝钢板前门,通风型(孔板部分通风率约 85 %),180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
前面和后面两个 482.6 mm (19˝) 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板
钢板后门,通风型(孔板部分通风率约 85 %),180° 铰链 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 1,000 mm - 高度单位
- 24 U
- 高度单位
- 24 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 87 mm / 165 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 745 mm
- Design doors
- 通风式
- 19" 角轨
- 安装角轨,482.6 mm (19")
- 承载力
- 15,000 N
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 73.8 kg
- 毛重
- 76.8 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177680517
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- TS IT机柜网孔门, RAL7035 800x1200x1000 24U
- 资料
- 说明书