TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。
- 型号:
- DK 5503151
- 材料
- 钢板
铝
底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门、顶盖和侧板:浸涂底漆,粉末涂层 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架和平板件:RAL 7035
内部加装,底座:RAL 9005 - 供货范围
- 箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板
前面用铝质透明门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
连接配件,用于带有中心接地点的电位平衡装置,已预装
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
底板安装件
前面的底板模块作为遮视挡板安装
底座系统 VX,100 mm,已通风
底座角件和护板,侧面,采用螺栓连接
在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板
侧板,单件式,可锁闭
4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附)
4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨(T 型头),与机柜深度相配合(附带)
10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)
IPPC 托盘
多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板
钢板后门,180° 铰链 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 800 mm - 高度单位
- 24 U
- 高度单位
- 24 U
- 高度,包括底座
- 1,300 mm
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 147 mm / 105 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 545 mm
- 19" 角轨
- 安装框架,482.6 mm (19")
- 承载力
- 15,000 N
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 112.9 kg
- 毛重
- 118.8 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177705852
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- TS IT网络/服务器机柜, WHD: 800x1200+100x800 mm, 24 U, 预安装, 铝合金玻璃前门, 钢板后门,180° 铰链, 半圆形舒适性手柄, 多功能顶盖, 带侧边进线毛刷, 底板, 深度:150 mm, 安装在前面作为填充板, Flex-Block底座,100mm 通风型,单块侧板,可锁, 两对482.6 mm (19")安装框架,前部和后部, potential equalisation 预安装., 供货范围, 50套浮动螺母和50套M5螺丝, 4个线缆固定导轨, 10个束线
- 资料
- 说明书