可拆解的 IT 机柜系统配备可选择深度的 482.6 mm (19") 安装框架。
- 型号:
- TE 7888882
- 您的获益
- 没有框架
- 极佳的操作性
- 安装简单,拆除容易
- 门铰链可移动
- 材料
- 钢板
- 表面
- 安装框架:浸涂底漆
扁型部件:粉末涂层 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
钢板门,通风型(通风率 > 67 %),前部配有手柄锁以及安全锁 3524E、 130° 铰链
钢板门,通风型(孔板部分的自由面 > 67 %),后面配有 130° 铰链、 安全锁 3524 E
底部框架带有最大开口,用于选配模板
顶板,带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔
4 个水平支脚,M10(附带)
4 个间隔螺栓,20 mm,用于抬高盖板(附带)
并联柜套件 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm - 高度单位
- 42 U
- 高度单位
- 42 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 80 mm / 130 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 745 mm
- 承载力
- 7,000 N
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 65 kg
- 毛重
- 68 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177801516
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, vented, without side panels
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节