PDU managed

型号: DK 7979433

高端IT机柜配电设备各个输出插座带电能测量和监控功能。输入端 CEE 插头 (16 A/32 A),输出端 配备带有 C13 和 C19 。

型号:
DK 7979433
型式
管理型 PDU
产品描述
紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。
您的获益
如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
VX IT 的免工具安装套件
PDU 自供电,无需外部电源供电
测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21
可编程设置重新连接电源后的接通特性(开/关/上一状态)
可编程设置开关特性(时间/编程设置逻辑电路)
内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池)
内置的电磁蜂鸣器用于声学警报
可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报),可在各个输出插座中单独设置
技术数据
PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换
内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电
容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
电压 V,电流 A,频率 Hz
有效功率,有效功,视在功率,视在功
功率因数 (cosPhi) 和相位角
零线电流测量/不平衡负载测定
熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU
高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。
位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上
多色 LED 信号灯(绿/黄/红)说明开关状态以及各个输出插座是否已达到极限值
LED 电源灯用于显示电压
省电设计,能耗更小
材料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料
供货范围
包括固定件
选项
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B)
监测选装件超压保护装置
可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
可选择其他箱体颜色
Measurement functions, description
通过 PoE 实现对 PDU 网页服务器的紧急供电,顺序关闭输出端
每个输出插座的开关功能
避免出现过载峰值:重新连接电源后顺序接通输出端
电源故障时也可保存继电器的开关状态
双稳态继电器:低电流消耗的同时保证高控制功率,同适用于高达 300 A 的接通电流
成组:同时开关多个输出端
测量各相位和供电电源
每个输出插座的额外测量装置
高性能 CPU (ARM Cortex A8)
数字输入端(无电势触点)
额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头)
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,495 mm
插座数量和型号
18 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3)
插座
18 x 带接地保护触点的插头
额定工作电压
400 V (交流)
额定电流(最大)
16 A
额定功率
11 kW
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
连接电缆长度
3 m
接线方式
CEE
接口
USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录
CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器
串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI
使用自带证书/TLS 1.2
报警时发送 E-Mail (SMTP)
用户管理包括权限管理
LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器)
全冗余以太网接口 10/100/1000 Mbit/s
准则
EMC 指令 2014/30/EG
低电压指令 2014/35/EU
标准
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
协议
网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB 用于连接第三方软件 DCIM
FTP/SFTP(升级/文件传输)
工作温度范围
5 °C...50 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
适用于
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
0.001 kg
毛重
8 kg
税率号
85366990
EAN
4028177948174
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
DK PDU 管理型,高端电源分配器,每个输出插槽各带能量测量/开关和监控功能,带有网络接口和显示屏,宽x长x深:44x1495x70 mm,CEE 7/3: 18 个带接地保护触点的插头
认证
Cyber Security Certificate
经过 TÜV 安全检验
声明
符合性声明
资料
Additional instructions
Quick guide
说明书
数据页
Technical details 2
Visio Shapes
技术细节
软件
软件