PDU 国际版,switched 型号

型号: DK 7955332

可单独选择的输出插座为 PDU 的主要性能特性,其当然也具备测量每阶段或每个输入端的功能。通过 OLED 显示屏显示当前的能耗数据。

型号:
DK 7955332
型式
开关型 PDU
产品描述
根据相位和单个可开关输出插头位置测量。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏,PDU 能耗极低。一个集成的网页服务器可以通过广泛的用户管理直接进行网络连接。所有相和一个现有的有源以太网 (Power-over-Ethernet) 提供冗余电源。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
材料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
供货范围
包括安装电缆 H05-VV (3 m) 带安装的输入端插头
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 85 mm
长度: 1,480 mm
插座数量和型号
24 x C13 / 6 x C19
插座
24 x IEC 插座 C13
6 x IEC 插座 C19
额定电流(最大)
16 A
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
连接电缆长度
3 m
接线方式
CEE
准则
EMC 指令 2014/30/EG
低电压指令 2014/35/EU
标准
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适用于
箱体类型: TS IT: ≥ 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
4.8 kg
毛重
6 kg
税率号
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
切换型PDU,每相带电量监测功能, 可切换, WLD: 44x1480x85 mm, 24xC13, 6xC19, 黑色, CEE, 三相, 16 A,适用于机柜最小高度1800mm,带显示功能
资料
说明书
数据页
Visio Shapes
技术系统目录
软件
软件