集成的过压保护模块,用于终端设备保护(3 型),带信号触点,用于固定在机柜框架上。这些模块的作用在于保护敏感的硬件,是过压保护链中的第三级或最后一级。此外,在建筑布线或配电板中还必须有 1 型和 2 型的其他过压保护装置。
- 型号:
- DK 7979721
- 型式
- 过压保护,形式 3
- 产品描述
- 集成的过压保护模块,用于终端设备保护(3 型),带信号触点,用于固定在机柜框架上。这些模块的作用在于保护敏感的硬件,是过压保护链中的第三级或最后一级。此外,在建筑布线或配电板中还必须有 1 型和 2 型的其他过压保护装置。
- 您的获益
- 即接即用的超压保护解决方案
- 可通用
- 可用性高 - 在发生故障时可以更换导电体,而不需要中断电源
- 保护模块采用插接系统,便于维护
- 16 A/32 A 相电流(1 相或 3 相)规格
- 带连接电缆和 CEE 连接器的规格
- 可立即在 TN-S 网络上使用
- L/N 和 N/PE 连接路径
- 直接在导电体上进行光学状态监测
- 状态信号通过无电位信号触点转发,例如至 GLT
- 设计紧凑,节省安装空间
- 材料
- 铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 额定功率
- 3.7 kW
- 接线方式
- CEE 插头/联轴器
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 准则
- 低电压指令 2014/35/EU
- EMC 准则 2014/30/EU
- 标准
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
高度: 75 mm
长度: 250 mm - 连接输入电缆(型号/长度)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- 连接输出电缆(型号/长度)
- H05VV-F5G2.5, 2 m
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 2.08 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177948525
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- 产品描述
- DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 3.7 kW, rated current: 16 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module
- 资料
- 信息表