- 型号:
- DK 7030128
- 型式
- VX 访问传感器
- 产品描述
- CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
- 作用方式
- 接受物理环境参数
- 型式
- 传感器:簧片触点/磁性
- 最多串联 5 个
- 材料
- 塑料
- 供货范围
- 传感器
安装板
包括固定件
VX 访问传感器
电缆 0.5 m
- 连接到 CAN 总线上
- 间接通过 CMC III CAN 总线界面
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.085 kg
- 毛重
- 0.09 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
-
CMC III Access sensor VX