- 型号:
- DK 7030130
- 型式
- 用于检测蓄意破坏的传感器 
- 产品描述
- CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。 
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别 
- 通过 CAN 总线接口实现供电。 
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。 
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置 
- CMC III 蓄意破坏传感器监控 3 个轴 X、Y 和 Z 的有效吸引力(g) 
- 传感器安装在机柜框架上并将作用于机柜的振动传回至传感器 
- 材料
- 塑料
 前部:光滑
 箱体:织纹
- 颜色
- 前面板:RAL 9005
 箱体:RAL 7035
- 供货范围
- 传感器
 安装板
 包括固定件
 用于检测蓄意破坏的传感器
- 连接到 CAN 总线上
- 直接 
- 接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口 
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 32 
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 4 
- PU 设备数量(最大)
- 32 
- PDU 设备数量(最大)
- 16 
- 测量方法
- 加速度测量 
- 尺寸
- 宽度: 80 mm
 高度: 30 mm
 深度: 40 mm
- 工作温度范围
- 0 °C...55 °C 
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 % 
- 包装单元
- 1 件 
- 净重
- 0.108 kg
- 毛重
- 0.193 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.7 kg CO2 eq (Cat B) 
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 
- 税率号
- 85319000 
- EAN
- 4028177659513 
- ETIM 9
- EC002627 
- ECLASS 8.0
- 27189253 
- 产品描述
- 
可与CMC直连的门位传感器,每个PU最多带32组