CMC III 传感器

型号: DK 7030440

CMC III 泄漏传感器,15 m

型号:
DK 7030440
型式
泄漏传感器,15 m
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式
可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
15m 长的传感器电缆固定在底板上
如果传感器电缆接触导电液体,则传感器会报警
材料
塑料
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035
供货范围
传感器
安装板
包括固定件
泄漏传感器
探测电缆,15 m
连接到 CAN 总线上
直接
接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
接线柱
每个物联网接口的设备数量(最大)
32
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
4
PU 设备数量(最大)
32
PDU 设备数量(最大)
16
测量方法
导电率测量
尺寸
宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm
工作温度范围
5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
0.802 kg
毛重
1.106 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
4.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
液漏感应绳-15M
声明
制造商声明
符合性声明
资料
Quick guide
说明书