传感器 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

型号: DK 7010140

气流传感器测量气流中的当前空气速度,并且可检测气流波动。

型号:
DK 7010140
型式
气流传感器
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式
可通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块进行设置
气流传感器配备安装在气流中的外部探头
传感器通过热量损失测量气流并可以检测流量波动
材料
塑料
表面
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
RAL 9005
供货范围
传感器
安装板
机外空气流量探头,包括安装材料
包括固定件
连接到 CAN 总线上
直接
总线系统接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
接线柱
接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
插座
尺寸
宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
0...95 %
包装单元
1 件
净重
0.4 kg
毛重
0.501 kg
税率号
85319000
产品描述
气流传感器,用于连接 CMC III 处理单元,宽 x 高 x 深:110 x 30 x 40 mm,外壳:RAL 7035,正面:RAL 9005
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明