泄漏传感器通过一根 15 米长的传感器电缆监控底板上是否存在导电液体(泄漏)。
- 型号:
- DK 7010220
- 型式
- 漏液传感器,适用于机柜列
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块进行设置
- 15m 长的传感器电缆固定在底板上
- 如果传感器电缆接触导电液体,则传感器会报警
- 材料
- 塑料
- 表面
- 前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 泄漏传感器
探测电缆,15 m
安装板
包括固定件 - 连接到 CAN 总线上
- 直接
- 接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm - 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.85 kg
- 毛重
- 1.057 kg
- 税率号
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- 产品描述
- DK 漏液传感器,用于机柜列,通过 CAN 总线接口连接,宽 x 高 x 深:110 x 30 x 40 mm,RAL 9005
- 资料
- Quick guide
- 说明书
- 数据页
- Visio Shapes