火灾报警灭火设备 火灾报警灭火设备 DET-AC 火灾报警和灭火系统是实现高效防火措施的重要组成部分。它们不仅为人员生命提供保护,也为财产和运营流程提供保护。 火灾报警灭火设备 DET-AC 火灾报警灭火设备 DET-AC III Master DET-AC Plus 是一个配有烟雾吸入装置的紧装式火灾报警和有源灭火设备,以一个高度单位安装。 跳转至产品页面 火灾报警灭火设备 DET-AC 管套件 用于 DET-AC III/EFD III 用于火灾报警和灭火设备 DET-AC III Master 和火灾预警装置 EFD III 管装套件。 跳转至产品页面 火灾报警灭火设备 DET-AC 密封套件 与 DET-AC III 主/从设备组合使用 用于 VX IT 和 LCP 的密封套件。 跳转至产品页面 火灾报警灭火设备 DET-AC 补充单元 DET-AC III Slave 与 DET-AC III Slave 设备结合使用可对最多五个并联机柜灭火。 跳转至产品页面