IT 监控 (IT-Monitoring)

IT 监控配件

在这您将发现各种各样的附件产品以进一步优化您的IT系统。

IT 监控配件

CMC III 编程电缆

用于处理单元 (PU) 或紧装式处理单元的首次调试。

IT 监控配件

CMC III CAN 总线连接电缆

连接 CAN 总线单元用于传输信息和输电。

IT 监控配件

CMC I/O 单元

监控最多八个数字输入端和控制最多四个继电器。

IT 监控配件

LED 灯管 用于 CMC III

用于在网络机柜/服务器机柜内进行彩色的状态显示。如果出现故障,则灯管相应切换到设置的颜色。

IT 监控配件

CMC III 安装单元

可以容纳 CMC III 组件。

IT 监控配件

显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏,英语或德语键盘布局,配备伸缩式导轨。

IT 监控配件

CMC III 电缆夹钳环

用于在 CMC III 19” 安装单元下方进行电缆应力消除和电缆敷设

IT 监控配件

CMC III 传感器

监控机柜或隔室的各种参数。

IT 监控配件

CMC III 输入/输出单元

监控最多八个数字输入端和控制最多四个继电器。

IT 监控配件

CMC III 电源单元

测量电流/能量并开关用电器,例如风扇。

IT 监控配件

CMC III CAN-Bus 传感器

用于连接 CMC-TC 传感器

IT 监控配件

门控模块

用于自动打开 VX IT 透明门的控制单元,用于自动开门功能 (ADO),带有集成的排气片。

IT 监控配件

CMC III 访问控制

CMC III 单元用于控制和监控机柜的访问。

IT 监控配件

风扇的抗干扰元件 用于 CMC III

用于通过 CMC III 电源单元连接风扇。 当关闭风扇电机,干扰抑制器可以防止误动作。

IT 监控配件

电源连接电缆

适用于各国电源的连接和延长电缆。

IT 监控配件

用于 PSM/PDU 的连接电缆

连接和延长电缆配备各类插头/插座型号 (Schuko/C19/C20)。

IT 监控配件

连接电缆 用于电源

配有一侧的制冷设备插头,长度:1.5 m。