Die CMC III LTE Unit 可靠地通过 ISDN 或 LTE 发出 SMS 讯息进行警报提示。
- 型号:
- DK 7030571
- 产品描述
- 用于建立一个冗余式传输途径,或在没有网络基础设施情况下,可用于进一步发送报警信号。报警信息以短信形式发出。覆盖 LTE (4G)、UMTS (3G) 和 GSM (2G),具有自动切换功能,见频带和频率。必须由客户方提供通用的 SIM 卡。
- 技术数据
- CMC III LTE 单元可在 4G、3G 和 2G 无线移动网络中在此频率范围内使用:
- 4G LTE 频带 1 (2100 MHz)
- 4G LTE 频带 3 (1800 MHz)
- 4G LTE 频带 8 (900 MHz)
- 4G LTE 频带 20 (800 MHz)
- 4G LTE 频带 28 (700 MHz)
- 3G UMTS 频带 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS 频带 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- 材料
- 塑料
- 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035 - 供货范围
- CMC III LTE 单元
RJ12 电缆
带磁性底座的天线 - Serial interface
- 2 x RJ12
- 尺寸
- 宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm - 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- 45 °C...85 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.645 kg
- 税率号
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
- 资料
- Quick guide
- 说明书