连接电缆 用于电源

型号: SM 6450060

配有一侧的制冷设备插头,长度:1.5 m。

型号:
SM 6450060
供货范围
带单侧 IEC 冷却装置插槽 C13 的连接电缆
尺寸
长度: 1.5 m
长度
1.5 m
包装单元
1 件
净重
0.112 kg
毛重
0.2 kg
税率号
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
SM 连接线 用于