1 U 推入 17" TFT 显示屏,英语或德语键盘布局,配备伸缩式导轨。
- 型号:
- DK 9055312
- 产品描述
- 该单元安装在一个拉出式抽屉中,显示器可以折叠且抽屉在最终位置锁止。因此,该单元只需要机柜 19˝ 型材中的 1 个高度单元。
- 您的获益
- 模拟和数字视频接口
- 电缆在能量链中安全分布
- 正面可上锁
- 单人安装简便。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 显示器 — 键盘 — 单元,1 U
VGA 电缆
DVI 电缆
USB 线
Schuko 电源线
配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口
2 PS/2 根电缆
键盘
带有集成式触控板 - 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 显示器单元关闭时的最大功率消耗
- 1 W
- 运行期间的最大功率消耗
- 32 W
- 接口
- VGA(D-SUB HD 15 极)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- 插头(型号)
- IEC 插头 C14
- 平面布置图
- 美式英语
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 680 mm - 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 安装尺寸
- 安装深度(最小): 680 mm
安装深度(最大): 850 mm - 显示屏性能
- 对角线: 432 mm (17")
格式: 4 :3
对比度: 对比度:大约 1000:1
显示屏亮度: 350 cd/m²
显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素
颜色数量: 16,700,000 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 15.85 kg
- 毛重
- 17.25 kg
- 税率号
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 产品描述
- 显示器键盘单元
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 信息表