CMC-TC 移动报警器
- 型号:
- DK 7320570
- 型式
- 移动报警器
- 产品描述
- CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
- 传感器监控一个区域是否活动
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 箱体:白色
- 供货范围
- 传感器
安装板
包括固定件
连接电缆配有插头
用于固定支承轨的安装夹
包括固定件 - 连接到 CAN 总线上
- 间接通过 CMC III CAN 总线界面
- 接口
- RJ12
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 32
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 4
- PU 设备数量(最大)
- 32
- 说明
- 供货时间请洽询
- 测量方法
- 红外 (IR) 探测器
- 尺寸
- 宽度: 59 mm
高度: 102 mm
深度: 32 mm - 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.25 kg
- 毛重
- 0.267 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC-TC 运动传感器
- 资料
- 信息表