- 型号:
- DK 7030.040
- 产品描述
- 在软甲中可以用测量值将继电器结合在一起,使它们在某些情况下接通。通过这种方式可控制设备或转发信息。不能与紧凑型处理单元结合使用。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 输入和输出浓度高,从而空间需求小。
- 作用方式
- 通过处理单元以连续编号自动排序总线
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 通过集成的发光二极管显示状态
- 无电势信号输入端
- 继电输出端(更换触点),最高可承载 24 V(直流)/1 A 负荷
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
- 供货范围
- CMC III 输入/输出单元
安装组件用于在表面固定
- 总线系统接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 接口
- 8 个数字输入
- 4 个继电器输出端(最大 24 V 直流/1 A)
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 16
- PU 设备数量(最大)
- 8
- 说明
- 不能与紧凑型处理单元结合使用
- 尺寸
- 宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm
- 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.56 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
-
CMC III 输入输出单元